เผยแพร่สินค้าของคุณ
Park Bench Curved Sofiero 45°/Ø800
Park Bench Curved Sofiero 45°/Ø800
Park Bench Curved Sofiero 45°/Ø800
Park Bench Curved Sofiero 45°/Ø800
Park Bench Curved Sofiero 45°/Ø800
Park Bench Curved Sofiero 45°/Ø800
    HAGS

    Park Bench Curved Sofiero 45°/Ø800

    Developed in collaboration with renowned architect and industrial designer, Jan Wickelgren, the Sofiero collection is designed with comfort and style in mind. With neutral colors, sleek shapes and ergonomic features such as optional armrests, the Sofiero furniture will blend in harmoniously with the surrounding environment and help create and inviting outdoor space for all generations to enjoy. The idea behind the design of Sofiero was to create a versatile, timeless range that would give architects and urban planners the flexibility to create vibrant and inclusive social spaces.
    สเปคสินค้า
    • 8073166 - Galv/Bark Brown FSC Nordic Pine - 45° - 800 - Cast in Place 8073688 - Black/Bark Brown FSC Nordic Pine - 45° - 800 - Cast in Place 8074136 - Galv/Bark Brown FSC Nordic Pine - 45° - 800 - Free Standing 8074137 - Black/Bark Brown FSC Nordic Pine - 45° - 800 - Free Standing 8097621 - Galv/FSC Hardwood 45°- 800 - Cast in Place 8097622 - Galv/FSC Hardwood 45°- 800 - Cast in Place 8097623 - Galv/FSC Hardwood 45°- 800 - Cast in Place 8097624 - Galv/FSC Hardwood 45°- 800 - Cast in Place
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Curved_stool_Sofiero_situ_O_800
    • Product familyPark Benches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofiero
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)