เผยแพร่สินค้าของคุณ
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
Climbing Net Active 4000
    HAGS

    Climbing Net Active 4000

    A mountain, a castle, a giant tree, an army assault course. The HAGS 4m High Net Pyramid opens up a world where young imaginations can soar! The potential for creativity with endless spatial, physical and mental challenges are all here for individuals and groups of children of all abilities from 3+ years. Are you tough enough? The Pyramid certainly is! Made from six strand steel reinforced, 18mm braided nylon rope, and secure pressed-aluminium connectors, all connected to a stainless steel mast.
    สเปคสินค้า
    • 8074808 - Green/Black - Cast in Place 8074809 - Red/Black - Cast in Place
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.active-4000
    • Product familyFreestanding Play Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Climbing Nets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สนามเด็กเล่น

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป