เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table Birka
Table Birka
Table Birka
    HAGS

    Table Birka

    Birka is an elegant and highly durable furniture series with a robust steel frame. Its simple and straightforward design allows it to fit well in both modern and more classic environments. As an option, there are several linking tables available that allow Birka to be combined in various ways, either in rows or at different angles. Additionally, there is an armrest option available for the bench, designed to provide excellent support when getting up after a relaxing break. Designer: Jan Wickelgren.
    สเปคสินค้า
    • 8037084 Silver-Grey/Galv - Free Standing 8003221 Teak Red/Galv - Free Standing 8003224 FSC Hardwood/Galv – Free Standing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.birka-table
    • Product familyTables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Birka
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)