เผยแพร่สินค้าของคุณ
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
Litter Bin Rosen 40L
    HAGS
    Archived

    Litter Bin Rosen 40L

    Rosen is a robust and functional wastebasket that, with its stylish design, fits in most environments. The Rosen´s slanted lid makes it difficult to place, for example, bottles and cans on it, but is also a beautiful detail together with the solid opening handle. The rose, which has a completely hidden bag, is also very user-friendly from a work environment point of view as it opens with a simple hand grip and emptying does not require any heavy lifting. The rose can be used both as a litter bin and a dog latrine and is available as standard in black and hot-dip galvanized versions, but can be offered in other colors.

    Choose from

    Post Fitting

    Free Standing

    สเปคสินค้า
    • 8049774 40L Black – Post Fitting

      8049776 40L Galvanised – Post Fitting

      8059337 40L Black –Free Standing

      8059336 40L Galvanised –Free Standing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.litter-bin-rosen
    • Product familyOutdoor Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)630
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)290
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-11 27 00
    • OmniClass TitleLandscaping

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (31)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (6)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (11)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)