เผยแพร่สินค้าของคุณ
Litterbin Nora 70L without Ashtray
Litterbin Nora 70L without Ashtray
    HAGS
    Archived

    Litterbin Nora 70L without Ashtray

    Nora wastebasket with integrated ashtray is designed by the Swedish designer Gunilla Allard. The beautiful form in combination with the well-thought-out function gives added value to people's everyday lives both practically and aesthetically. The sloping roof prevents, for example, bottles and cans from being placed on top and at the same time becomes a beautiful detail. The opening sits at a height that is accessible to everyone. The door is opened with a standard triangular key and the fully hidden bag is easily released without unnecessary lifting. Standard colors are black or hot-dip galvanized, but Nora can also be offered in other colors. Nora is also available with an integrated ashtray. Design: Gunilla Allard

    สเปคสินค้า
    • 8037206 Without Ashtray
      Black – Free Standing

      8037204 Without Ashtray
      Galvanised – Free Standing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.litterbin-nora-freestanding-without-ashtray
    • Product familyOutdoor Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)47
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-11 27 00
    • OmniClass TitleLandscaping

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (38)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (128)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)