เผยแพร่สินค้าของคุณ
Park Sofa Ekeby
Park Sofa Ekeby
Park Sofa Ekeby
Park Sofa Ekeby
Park Sofa Ekeby
Park Sofa Ekeby
Park Sofa Ekeby
Park Sofa Ekeby
    HAGS

    Park Sofa Ekeby

    The Ekeby Park Bench is part of a robust and stylish furniture series that, with its minimalist elegance, fits in most environments. As standard, the park bench comes in bark brown or park green pine, along with a black powder-coated or hot-dip galvanized frame. The products are available in a number of materials including FSC Softwood, FSC Hardwood, Recycled Plastic and HPL (High Pressure Laminate) as well as a number of different colors. Optional armrests can also be added to provide additional support. This version is cast in place but is also available as a freestanding option.
    สเปคสินค้า
    • 8037013 Barkbrown/Galv – Cast in Place 8037002 Barkbrown/Black – Cast in Place 8037007 Barkbrown/Galv – Free Standing 8037004 Barkbrown/Black – Free Standing 8037018 Green/Black – Cast in Place 8037020 Green/Black – Free Standing 8064354 Recycled Plastic/Glav – Cast in Place 8064352 Recycled Plastic/Black – Cast in Place 8064306 Recycled Plastic/Galv – Free Standing 8064304 Recycled Plastic/Black – Free Standing 8058441 - Galv/FSC Hardwood- Cast in Place 8058458 - Black/FSC Hardwood - Cast in Place 8058442 - Galv/FSC Hardwood - Freestanding 8058459 - Black/FSC Hardwood - Freestanding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.parkbench-ekeby
    • Product familyPark Benches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ekeby
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)