เผยแพร่สินค้าของคุณ
Park Sofa Ekeby (Stackable)
Park Sofa Ekeby (Stackable)
Park Sofa Ekeby (Stackable)
    HAGS

    Park Sofa Ekeby (Stackable)

    The Ekeby collection is simple yet highly functional and carefully engineered to last for many years to come. With its minimalistic aesthetic, the range is the perfect addition to both urban and rural settings. The park bench is available as standard in bark brown or park green pine along with black powder-coated or hot-dip galvanized frame. This variant is freestanding. The products are available in a number of materials including FSC Softwood, FSC Hardwood, Recycled Plastic and HPL (High Pressure Laminate) as well as a number of different colors. Optional armrests can also be added to provide additional support.
    สเปคสินค้า
    • 8042424 - Galv/Bark Brown FSC Nordic Pine – Freestanding 8043054 - Black/Bark Brown FSC Nordic Pine – Freestanding 8042447 - Black/Bark Brown FSC Nordic Pine – Freestanding 8097517 - Galv/FSC Hardwood - Freestanding 8097518 - Black /FSC Hardwood - Freestanding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.parkbench-ekeby-stackable
    • Product familyPark Benches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ekeby
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)