เผยแพร่สินค้าของคุณ
Picnic Table Hallon
Picnic Table Hallon
Picnic Table Hallon
    HAGS

    Picnic Table Hallon

    The Hallon Picnic Table is specially designed to fit small children. With a seat height of 35 cm, it becomes easier for children to get up on the bench and sit without the help of an adult. Hallon is perfect for the schoolyard, park, or residential area, creating a place where you can rest, have a snack, craft, and simply socialize. This picnic table is standard, but Hallon is available in different variants: in wood or recycled plastic, with an extended tabletop, or as a double.
    สเปคสินค้า
    • 8042474 Single, Bark Brown/Galv – Free Standing 8064457 Single, Recycled Plastic/Galvanised – Free Standing 8042475 Double, Bark Brown/Galv – Free Standing Seat height 35cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.picnic-table-hallon
    • Product familyPicnic Tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hallon
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)