เผยแพร่สินค้าของคุณ
Litter Bin Sergel Freestanding
Litter Bin Sergel Freestanding
    HAGS
    Archived

    Litter Bin Sergel Freestanding

    Sergel's large capacity combined with the beautiful shape has made it very popular in urban environments. The wide and low opening makes it possible to also throw bulky waste such as pizza boxes, but makes it difficult for larger birds to sit on the edge. The door is opened with a standard triangular key and the completely hidden sack is easily released without unnecessary lifting. The embossed pattern in the door provides both a beautiful surface while preventing postering. If necessary, the desired text or logo can be laser cut into the upper edge of the door. Sergel is available as standard in black or hot-dip galvanized, but can also be offered in other colours. Design: Janne Wickelgren

    สเปคสินค้า
    • 8000109 140 L
      Black – Free Standing

      8000111 140 L
      Galvanised – Free Standing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.trash_outdoor_recycling
    • Product familyOutdoor Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองConcrete
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)168
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-11 27 00
    • OmniClass TitleLandscaping

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (129)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)