เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Comax P stekkenbak
Hakron Nederland B.V.

Hakron Comax P stekkenbak

Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons. The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged. The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.comax_stekkenbakken_P
  • Product familyComax
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์P
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
  • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
  • OmniClass TitleReinforcement Accessories