เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Shear dowel HER
Hakron Nederland B.V.

Hakron Shear dowel HER

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.deuvel_her
  • Product familyShear dowels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HER
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)14
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง