เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Instortprofiel_slabben
    • Product familyCollapsing Profile Bibs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Collapsing Profile Bibs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)29
    • กว้าง (มิลลิเมตร)20
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories