เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    The frame flashing HP -'klik "PVC film with a hard corner profile 20/35. The HP -'klik 'angle profile is available in gray, black or white. The welded PVC foil is gray or black. The unique 'click' profile to mount the kozijnslabben very easy at the right time in the frame. This is snap-fitted into pre-mounted stainless steel clamping springs (at work or in the factory). The kozijnslabben HP -'klik 'come on frame size according to your specifications. The maximum length is 5000 mm. The PVC foil is running on both sides by at least 150 mm with respect to the angle section.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kozijnslabben_HP_Klik
    • Product familyCurtain Slab
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HP Click
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)20
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories