เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Handrail plug 50
Hakron Nederland B.V.

Hakron Handrail plug 50

For easy placement of a safety handrail scaffold tubes. The handrail plug 50 press after compacting in the fresh, slightly gelled concrete. Use in the still very plastic concrete anti-opdrijfring 'to increase to counteract buoyancy. Because of its distinctive green color can be found easily. After hardening of the concrete open the lid and place the banister. Internal diameter is 50 mm. Passes through its plug-in length of 150 mm to the requirements set by Aboma.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.leuningplug
  • Product familyHandrail Plug
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์50
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)178
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.08
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง