เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron Sparingsbuis doorgaand
Hakron Nederland B.V.

Hakron Sparingsbuis doorgaand

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sparingsbuis_doorgaand
  • Product familyRecess
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tube-Ongoing
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)33
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง