เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
    Hakron Nederland B.V.

    Hakron TSS unit

    This TSS compound are prefabricated staircases and landings easily invisible imposed. The TSS consists of an outer sleeve and an inner sliding sleeve, which with the aid of a cable in the correct position in a recess is imposed on steel shims. By using neoprene shims the sound of the staircase is to greatly reduce the rest of the building. This creates a completely invisible connection! No angled lines or other visual supports. Standard galvanized, dirt sinks on request. For TSS with Revit Rebar go to our Hakron Google Drive Link: xxx
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TSS
    • Product familyTSS Stair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Platform Connection
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    • ความลึก (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง