เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZULI
HALLA

ZULI

The ZULI family of light fixtures comprises independent pendant lights, eye-catchers by their clear and modern design. Lights are produced with direct-indirect emanation. To produce ZULI lights a special polished parabolic louver is used by which may be achieved a light efficiency as high as 92%. These lights may be widely used especially in office buildings but also in social and representative or cultural amenities.

Type of installation:
  • Suspended
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zuli
  • Product familyIndoor Luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ZULI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-12-14
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)170
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)