เผยแพร่สินค้าของคุณ
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
    Halliday + Baillie

    HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    The floor-mounted HB 720 Cube Door Stop provides an iconic solution for when a mechanical hold open function is required.

    The door-mounted steel keeper is finished to match and nests perfectly into the magnet providing a strong force perfect for large doors.

    Suitable for interior or covered exterior use. Includes steel keeper, and all fasteners.

    Material : Milled aluminum

    Height : 51mm

    Diameter : 38mm (full magnet)
    An additional 25mm high Solid Elevating Base (HB765) is sold separately should increased be height.

    Suitable for interior or covered exterior use.

    สเปคสินค้า
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hb-720-square-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • Product familyOther Hardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Stops
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit