เผยแพร่สินค้าของคุณ
HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm
HALO

HALO System 1070 Tilt and Turn Triple Glazing Frame 56mm

Tilt & Turn Windows are often used where there is a high rise element or there is a requirement for cleaning to be carried out from the inside of the building. They can be personalised with different glazing options for a different look & feel dependent on property style. Features include five chambers for additional strength & rigidity and improved thermal performance.
สเปคสินค้า
  • Maximum sash size 1500mm x 1500mm (w x h)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HALO-Sys1070-Tilt-Turn-001-triple-56
  • Product familySys10 70 Windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tilt and Turn Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เจอร์ซีย์
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (71)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (74)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)