เผยแพร่สินค้าของคุณ
uBox universal Base set for linear shower drains for standard installation
uBox universal Base set for linear shower drains for standard installation
    hansgrohe

    uBox universal Base set for linear shower drains for standard installation

    uBox universal Base set for finish sets for standard installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 01001180 n.a. Specification: • consists of: base set, siphon, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover • suitable for all shower drains • where to use: new construction, renovation • water seal: 50 mm • minimal installation height: 75 mm • drainage capacity with siphon: up to 42 l/min • drainage capacity with Dryphon: up to 60 l/min • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • connection: 3-sided • easy fixation to the floor with mounting bracket • height adjustable with the foam boards • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean siphon • removable siphon • suitable for soundproof mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.01001180
    • Product familyConcealed basic set shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์uBox universal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)87
    • กว้าง (มิลลิเมตร)139
    • ความลึก (มิลลิเมตร)343
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)