เผยแพร่สินค้าของคุณ
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
    hansgrohe

    01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO

    iFrame universal Concealed cistern 1120 for wall hung WC, SASO
    สเปคสินค้า
    • Specification: • material: steel • material cistern: plastic • material drainage pipe: Polypropylene (PP) • quality class cistern: Polyethylene (PE) • pipe outer diameter flushing pipe: 45 mm • center distance WC fastening: 180 mm, 230 mm • drainage pipe depth adjustable: 75 - 115 mm • suitable for flush flow throttling • position tap water connection: back, side • wall type: drywall construction • pipe outer diameter drainage: 90 mm • dimension connection tap water: G ½ • water connection: external thread • suitable for shower toilet • drain pipe with adapter DN 90/110 made of PP, frame for wall hung Wcs with projection up to 70 cm • flush volume factory setting: 4.8 l, 3 l • full flush volume: 4.8 l • half flush volume: 3 l • wall mounting: with wall mounting • condensation protection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.01023XXX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์iFrame universal
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • รหัส ETIMEC010145
    • ชื่อ ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (52)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)