เผยแพร่สินค้าของคุณ
iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2
iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2
    hansgrohe

    iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2

    iBox universal 2 Basic set with pre-mounted angle connection G1/2
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 01510180 null Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection dimension: DN20
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.01510XXX
    • Product familyConcealed Basic set bath/shower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves