เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.01800180
  • Product familyConcealed Basic set bath/shower mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hansgrohe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)147
  • กว้าง (มิลลิเมตร)147
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-27 31 29 11
  • OmniClass TitleManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)