เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.5 GPM
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04070000 Chrome - 04070620 Oil Rubbed Bronze - 04070820 Brushed Nickel - 04070830 Polished Nickel - 04070920 Rubbed Bronze - 04070930 Polished Brass Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate shampoo spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04070000
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma 100 Classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3
    • กว้าง (นิ้ว)5.25
    • ความลึก (นิ้ว)5.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures