เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allegro E Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spray 04076000
Allegro E Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spray 04076000
    hansgrohe

    Allegro E Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spray 04076000

    Allegro E Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spray
    สเปคสินค้า
    • · consists of: single lever kitchen mixer · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04076000
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Allegro E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.63
    • กว้าง (นิ้ว)2.75
    • ความลึก (นิ้ว)12.25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)