เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 04343000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Raindance E
กลุ่มสินค้า: Overhead showers
ความกว้าง (นิ้ว): 5.88
ความสูง (นิ้ว): 2.75
ความลึก (นิ้ว): 5.88
วันที่เผยแพร่: 2019-03-26
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): 0.5

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Showers
รหัส UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 รหัส: L7214
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Showers
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Heads
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 รายละเอียด: Shower heads
NBS Reference รหัส: 35-06-81
NBS Reference รายละเอียด: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®