ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 04448000 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | Ecostat |
กลุ่มสินค้า: | Shower mixers |
ความกว้าง (นิ้ว): | 6.75 |
ความสูง (นิ้ว): | 6.75 |
ความลึก (นิ้ว): | 2.63 |
วันที่เผยแพร่: | 2019-03-26 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04448000 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04448000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--04448000 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4011097700212 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/04448000
วัสดุหลัก: | Chrome |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 1.75 |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Sanitary ware |
รหัส UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L725111 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Bath taps |
NBS Reference รหัส: | 31-75 |
NBS Reference รายละเอียด: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
จำนวน OmniClass: | 23-31 11 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 2.63 mm |
Height | 6.75 mm |
Width | 6.75 mm |
BIMobject®