เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis Single lever kitchen mixer 230 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 230 Loop with pull-out spray

Talis Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 04701255 Brushed Gold Optic - 04701345 Brushed Black Chrome - 04701005 Chrome - 04701805 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.04701005
  • Product familyKitchen mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)16.12
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4.75
  • ความลึก (มิลลิเมตร)10.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011431
  • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures