เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talis Single lever kitchen mixer 280 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 280 Loop with pull-out spray

Talis Single lever kitchen mixer 280, pull-out spray, 2jet
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 04703005 Chrome - 04703805 Stainless Steel Optic Specification: • l-spout • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.04703005
  • Product familyKitchen mixers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Talis
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011431
  • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures