เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma 100 Hand shower E 3jet 1.8 GPM
hansgrohe

Croma 100 Hand shower E 3jet 1.8 GPM

Croma 100 Hand shower E 3jet 1.8 GPM
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 04752000 Chrome - 04752820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.04752000
  • Product familyHand showers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma 100
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2.69
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4
  • ความลึก (มิลลิเมตร)9.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010161
  • ชื่อ ETIMHand shower
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures