ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 04771830 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | Joleena |
กลุ่มสินค้า: | Faucets |
ความกว้าง (นิ้ว): | 2.36 |
ความสูง (นิ้ว): | 7.79 |
ความลึก (นิ้ว): | 7.16 |
วันที่เผยแพร่: | 2020-11-02 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4059625196847 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/04771830
วัสดุหลัก: | |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): | 1.9 |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Sanitary ware |
รหัส UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L725111 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Washbasin taps |
NBS Reference รหัส: | 35-06-82 |
NBS Reference รายละเอียด: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
จำนวน OmniClass: | 23-31 11 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 100 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®