เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

04772000 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 04772000
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Joleena
กลุ่มสินค้า: Faucets
ความกว้าง (นิ้ว): 2.36
ความสูง (นิ้ว): 13.25
ความลึก (นิ้ว): 8.46
วันที่เผยแพร่: 2020-11-02
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง: Chrome
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): 2.2

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L725111
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mixer taps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Mixers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 รายละเอียด: Washbasin taps
NBS Reference รหัส: 35-06-82
NBS Reference รายละเอียด: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

ชื่อ มูลค่า
Flow Rate 1.1887 gpm
Lever Single lever basin mixer 190 with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Chrome

BIMobject®