เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 04772670
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Joleena
กลุ่มสินค้า: Faucets
ความกว้าง (นิ้ว): 2.36
ความสูง (นิ้ว): 13.25
ความลึก (นิ้ว): 8.46
วันที่เผยแพร่: 2020-11-02
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): 2.2

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L725111
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mixer taps
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Mixers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 รายละเอียด: Washbasin taps
NBS Reference รหัส: 35-06-82
NBS Reference รายละเอียด: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

ชื่อ มูลค่า
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Chrome

BIMobject®