เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

04781820 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 04781820
แบรนด์: hansgrohe
Product family: Joleena
กลุ่มสินค้า: Overhead showers
ความกว้าง (นิ้ว): 5.75
ความสูง (นิ้ว): 2.75
ความลึก (นิ้ว): 5.75
วันที่เผยแพร่: 2020-11-02
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์): 0.3

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Showers
รหัส UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 รหัส: L7214
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Showers
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Heads
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 รายละเอียด: Shower heads
NBS Reference รหัส: 35-06-81
NBS Reference รายละเอียด: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Material metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material metal

BIMobject®