เผยแพร่สินค้าของคุณ
Joleena Bath towel rail 24"
Joleena Bath towel rail 24"
    hansgrohe

    Joleena Bath towel rail 24"

    Joleena Bath towel rail 24"
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04785000 Chrome - 04785670 Matt Black - 04785820 Brushed Nickel - 04785830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • concealed fastening
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04785670
    • Product familyTowel holder
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Joleena
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.2
    • กว้าง (นิ้ว)26
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)