เผยแพร่สินค้าของคุณ
Joleena Roll holder
Joleena Roll holder
    hansgrohe

    Joleena Roll holder

    Joleena Roll holder
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04787000 Chrome - 04787670 Matt Black - 04787820 Brushed Nickel - 04787830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04787670
    • Product familyRoll holders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Joleena
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.2
    • กว้าง (นิ้ว)7.25
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)