เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
    hansgrohe

    Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM

    Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04790000 Chrome - 04790820 Brushed Nickel Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • angle-adjustable holder pivots left and right, slides easily and locks in place • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • wall mounting: screw fastening • shower bar diameter: 22 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04790USA
    • Product familyWallbar sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Croma Select E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)24
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.63
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010109
    • ชื่อ ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures