เผยแพร่สินค้าของคุณ
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 15 7/8", pull-out spray, 2jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04793000 Chrome - 04793670 Matt Black - 04793800 Stainless Steel Optic - 04793830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 200 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • Toggle spray diverter with pause feature (allows temporary stop of water stream) • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04793800
    • Product familyKitchen Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Joleena
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15.88
    • กว้าง (นิ้ว)5.5
    • ความลึก (นิ้ว)10.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก3.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (27)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)