เผยแพร่สินค้าของคุณ
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set

    Locarno Single lever basin mixer 110 with lever handle and pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04810000 Chrome - 04810140 Brushed Bronze - 04810250 Brushed Gold Optic - 04810670 Matt Black - 04810820 Brushed Nickel - 04810830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • pop-up waste set G 1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04810USA
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Locarno
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.38
    • กว้าง (นิ้ว)2.44
    • ความลึก (นิ้ว)6.96
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures