เผยแพร่สินค้าของคุณ
Locarno Towel bar 18"
Locarno Towel bar 18"
    hansgrohe

    Locarno Towel bar 18"

    Locarno Towel bar 18"
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 04834000 Chrome - 04834140 Brushed Bronze - 04834250 Brushed Gold Optic - 04834670 Matt Black - 04834820 Brushed Nickel - 04834830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • concealed fastening
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.04834USA
    • Product familyTowel holder
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Locarno
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.88
    • กว้าง (นิ้ว)20.88
    • ความลึก (นิ้ว)3.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง