เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basic set for ShowerTablet thermostat 600 universal for exposed installation for 2 functions
Basic set for ShowerTablet thermostat 600 universal for exposed installation for 2 functions
    hansgrohe

    Basic set for ShowerTablet thermostat 600 universal for exposed installation for 2 functions

    hansgrohe Basic set for ShowerTablet thermostat 600 universal for exposed installation for 2 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 13129180 n.a. Specification: • suitable for ShowerTablet 600 thermostatic mixer universal for exposed installation for 2 outlets • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13129180
    • Product familyConcealed Basic set bath/shower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures