เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 13137000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 17 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13137XXX
    • Product familyPuristic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom Designs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)144
    • กว้าง (มิลลิเมตร)304
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures