เผยแพร่สินค้าของคุณ
ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation
ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation

    ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 13151000 Chrome - 13151400 White/Chrome Specification: • projection 192 mm • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13151000
    • Product familyBath thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ShowerTablet Select
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)154
    • กว้าง (มิลลิเมตร)302
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures