เผยแพร่สินค้าของคุณ
ShowerTablet Select Shower thermostat 300 for exposed installation
ShowerTablet Select Shower thermostat 300 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Shower thermostat 300 for exposed installation

    ShowerTablet Select Shower thermostat 300 for exposed installation
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 13171000 Chrome - 13171400 White/Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 14 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included • Thermostat is delivered with button hand shower
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13171000
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ShowerTablet Select
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)154
    • กว้าง (มิลลิเมตร)302
    • ความลึก (มิลลิเมตร)161
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures