ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 13356000 |
---|---|
แบรนด์: | hansgrohe |
Product family: | Ecomax |
กลุ่มสินค้า: | Shower thermostat |
วันที่เผยแพร่: | 2019-03-26 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13356000 |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 4011097438757 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hansgrohe/product/13356000
วัสดุหลัก: | Chrome |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 2.85 |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม |
---|---|
IFC classification: | Sanitary Terminal |
ชื่อ UNSPSC: | Showers |
รหัส UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L721 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_20_87_81 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Shower thermostatic water supply sets |
NBS Reference รหัส: | 35-06-82 |
NBS Reference รายละเอียด: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
จำนวน OmniClass: | 23-31 15 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Bath Shower Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Chrome |
Mount Type | Wall mounted |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®