เผยแพร่สินค้าของคุณ
13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    hansgrohe

    13358XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden

    Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation 160cc Sweden
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 13358000 Chrome

      - 13358670 Matt Black

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 mm
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • dirt filter included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13358XXX
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ecostat Fine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)38
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)78
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.56
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures