เผยแพร่สินค้าของคุณ
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 13622187 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13622CHN
    • Product familyConcealed Basic set
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)64
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย