เผยแพร่สินค้าของคุณ
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.13622USA
  • Product familyConcealed Basic set washbasin mixer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hansgrohe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)64
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)45
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-27 31 29 11
  • OmniClass TitleManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution