เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
    hansgrohe

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 14785000 Chrome - 14785800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14785XXX
    • Product familyKitchen mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metris Select M71
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)363
    • กว้าง (มิลลิเมตร)139
    • ความลึก (มิลลิเมตร)286
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (86)