เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

RainSelect Basic set for 5 functions 15313180

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 15313180
แบรนด์: hansgrohe
Product family: RainSelect
กลุ่มสินค้า: Concealed Basic set bath/shower mixers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 717
ความสูง (มิลลิเมตร): 82
ความลึก (มิลลิเมตร): 132
วันที่เผยแพร่: 2018-01-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
RainSelect Basic set for 5 functions

· 5 outlets
· connection thread Rp ¾
· installation depth: 87 - 122 mm
· horizontal installation
· sound-decoupled installation
· connection dimension: DN15/DN20


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 6.93

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ระบบติดตั้ง
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L721
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 รหัส: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference รหัส: 35-65-70-75
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
จำนวน OmniClass: 23-19 31 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Basic set for 5 functions
Name RainSelect Basic set for 5 functions 15313180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description RainSelect Basic set for 5 functions
Features " - 5 outlets - connection thread G 3/4 - installation depth: from 82 to 118 mm - horizontal installation - sound-decoupled installation - connection dimension: DN15/DN20"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name RainSelect Basic set for 5 functions 15313180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®